PMP20807

소형 27W USB Type C 전원 공급 레퍼런스 디자인

PMP20807

설계 파일

개요

PMP20807 레퍼런스 설계는 5V 또는 9V 출력으로 구성할 수 있는 USB Type C 전원 공급 솔루션입니다. 이 소형 레퍼런스 설계의 총 솔루션 크기는 44mm x 18mm x 7.8mm입니다. LMS3635A 및 TPS25740A의 낮은 정동작 전류 용량으로 필요한 입력 전력을 최소화하며, 설계는 대기 모드에서 1mW 미만을 소비합니다. PMP20807은 5V 구성에서 93% 이상의 효율, 9V 구성에서는 95% 이상의 효율을 제공합니다. 

특징
  • 소형 솔루션 크기:  44mm x 18mm x 7.8mm
  • 5V 산출의 경우 93% 이상 효율, 9V 산출의 경우 95% 이상 효율
  • 대기 모드에서 1mW 미만의 입력 전력
  • 과전류 보호
출력 전압 옵션 PMP20807.1
입력 전압(최소)(V) 9.5
입력 전압(최대)(V) 30
Vout(공칭값) (V) 9
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 27
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDB1.PDF (2564 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRRG7.PDF (150 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRG6.PDF (63 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRG9.ZIP (2523 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDK2.ZIP (525 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRG8.PDF (650 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRG5.PDF (128 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

MOSFET

CSD17575Q330V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 3.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMS3635-Q13.5A, 36V 동기식, 400kHz, 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C Power Delivery controllers

TPS25740ATPS25740A USB Type-C™ Rev 1.2 및 USB PD 2.0 소스 컨트롤러(5V/9V/15V)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20807 Test Results 2017. 6. 20