PMP20815

PMP20815

설계 파일

개요

PMP20815 레퍼런스 설계는 옵토커플러 피드백을 지원하는 DCM 플라이백입니다. 130kHz 스위칭 주파수에서 작동하여 변압기 크기를 줄입니다. 이 레퍼런스 설계는 로우 라인 AC 주전원을 91% 효율로 24V/72W 출력으로 변환합니다.

특징
  • 95VAC~130VAC 입력, 24V/72W 출력
  • 전부하에서 91% 효율
  • 옵토커플러 피드백으로 세밀한 조정 가능
  • 각종 테스트 보고서 및 설계 지원 보조 자료(열 성능 포함)
  • 1온스, 3.45인치 x 2.23인치 크기의 2층 보드
출력 전압 옵션 PMP20815.1
입력 전압(최소)(V) 95
입력 전압(최대)(V) 130
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 72
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDI6.PDF (989 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRSE5.PDF (109 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSE4.PDF (69 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSE7.ZIP (4544 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDR7.ZIP (463 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSE6.PDF (451 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSE3.PDF (111 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5023 — AC-DC 반공진 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20815 Test Results 2017. 8. 22