PMP20850

PMP20850

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 2차측에 동기 정류 기능이 있는 50W 능동 클램프 정방향 컨버터입니다. 이 설계는 표준 통신 -36V~-72V 입력에서 91% 이상의 효율로 3.3V/15A의 절연 출력을 제공합니다. PMP20850은 보조 게이트 드라이버가 필요 없는 자체 구동 동기 정류기를 활용하여 비용을 최소화하고 효율성을 개선합니다. 이 장치는 또한 설계의 효율을 극대화하도록 미세 조정된 프로그래머블 데드 타임 기능을 갖추고 있습니다. 출력 전압 조정은 전류 모드 제어를 기반으로 하여 루프 보상을 간소화합니다. PMP20850은 카탈로그 변압기를 탑재하여 설계 시 자기 비용을 최소화합니다.

특징
  • 전체 입력 전압 범위에서 15A 부하 시 90% 이상의 효율
  • 자체 구동 동기 정류기로 보조2차 게이트 드라이버가 필요 없음
  • 카탈로그 변압기로 자기 비용 최소화
출력 전압 옵션 PMP20850.1
입력 전압(최소)(V) -72
입력 전압(최대)(V) -36
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) 15
출력 전력(W) 49.5
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDA9.PDF (1929 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRRF1.PDF (114 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRF0.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRF3.ZIP (1154 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDJ7.ZIP (388 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRF2.PDF (542 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRE9.PDF (128 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2897AP 채널 클램프 FET 및 라인 OV 보호를 지원하는 110V 능동 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD16414Q525V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.6mΩ

데이터 시트: PDF
션트 전압 레퍼런스

TLV431A1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20850 Test Results 2017. 6. 19