PMP21007

PMP21007

설계 파일

개요

이 설계는 매우 넓은 입력 범위(20.4Vac~276Vac) AC-DC 벅 컨버터의 레퍼런스 설계입니다. UCC28881 컨트롤러를 사용하면 메인 스위치와 고전압 시동 회로(낮은 정동작 전류 필요)가 이미 컨트롤러에 통합되어 있기 때문에 최소한의 개별 부품만 필요합니다. UCC28881 컨트롤러에 충분한 공급 전류를 공급하기 위해 디플리션 MOSFET 회로가 낮은 전력 손실 전류 소스로 추가됩니다. 이 설계는 12V/50mA 출력을 제공할 수 있습니다.

특징
  • 20.4Vac~276Vac의 매우 넓은 입력 전압 범위
  • 단일 계층 PCB를 사용하는 저비용의 PCB 레이아웃 설계
  • 모든 회로 부품에서 섭씨 15도 미만의 온도 상승
  • FET 통합 컨트롤러를 통해 최소 개별 부품만 필요
출력 전압 옵션 PMP21007.1
입력 전압(최소)(V) 20.4
입력 전압(최대)(V) 276
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) .05
출력 전력(W) .6
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT054.PDF (1863 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRY89.PDF (53 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRY88.PDF (24 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRY91A.ZIP (346 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF51.ZIP (1343 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRY90.PDF (271 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRY87A.PDF (80 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28881 — 700V 최저 정동작 전류 오프라인 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 HV AC-DC Buck Converter Reference Design With Ultra Wide Input Voltage Range 2018. 12. 19

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상