PMP21065

PMP21065

설계 파일

개요

PMP21065 레퍼런스 설계는 일반 12V DC 입력 전압에서 작동하여 요즘 셋톱 박스에서 쓰이는 몇 가지 일반적인 레일을 생성합니다. 이 설계의 주된 목표는 저비용, 작은 크기, 낮은 대기 전력에 우수한 효율을 달성하여 고객이 STB 소비 전력에 대한 새로운 규제 가이드라인을 준수하도록 돕는 것입니다.

특징
  • 10~14V 입력 범위, 일반 12V
  • 일반적인 STB 요구 사항을 충족하는 여러 가지 DC-DC 출력 레일
  • 비용 최적화된 설계
  • 각종 테스트 보고서 및 설계 지원 보조 자료(열 성능 포함)
  • 1oz, 4in x 2in 크기의 2중 보드
출력 전압 옵션 PMP21065.1 PMP21065.10 PMP21065.11 PMP21065.2 PMP21065.3 PMP21065.4 PMP21065.5 PMP21065.6 PMP21065.7 PMP21065.8 PMP21065.9
입력 전압(최소)(V) 10 3.3 1.2 10 10 10 10 10 10 10 3.3
입력 전압(최대)(V) 14 3.3 1.2 14 14 14 14 14 14 14 3.3
Vout(공칭값) (V) 5 1 .6 .95 .95 3.3 3.3 1.2 2.5 3.3 1.8
Iout(최대)(A) 1.055 .15 .1 4 4 2 1 .8 .15 .2 .15
출력 전력(W) 5.275 .15 .06 3.8 3.8 6.6 3.3 .96 .375 .66 .27
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Boost- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDQ3.PDF (1646 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRT77.PDF (255 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRT76.PDF (64 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRT79.ZIP (1700 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDY0.ZIP (677 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRT78.PDF (1188 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRT75.PDF (243 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS561208 — 4.5V~17V 입력, 1A 출력, 동기식 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS562201 — Eco-mode를 지원하는 4.5V~17V 입력, 2A 출력 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS563201 — Eco-mode를 지원하는 4.5V~17V 입력, 3A 출력 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS564201 — Eco-mode를 지원하는 4.5V~17V 입력, 4A 출력 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV713P — 능동 출력 방전 및 활성화를 지원하는 150mA, 커패시터 프리 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2065 — 1A 부하, 2.7-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22945 — 전류 제한, 능동 고압 활성화 및 블랭킹을 지원하는 5.5V, 0.1A, 500mΩ, 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS51206 — VTTREF 버퍼 레퍼런스가 내장된 DDR2/3/3L/4용 2A 피크 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP21065 Test Results 2017. 10. 17