PMP21152

PMP21152

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 낮은 정동작 전류 부스트 컨트롤러를 사용하는 차량용 응급 통화(eCall) 애플리케이션을 위한 스마트 오링 부스트 컨버터입니다. 이 설계에서는 동일한 컨트롤러로 구동되는 두 개의 부스트 전력계를 사용합니다. 기본 배터리 입력에는 바이패스 스위치 기능이 포함됩니다. 백업 배터리 입력에는 분리 스위치를 이용하는 별도의 인에이블이 있습니다. 이 조합을 통해 기본 배터리에서 백업 배터리로의 원활한 전환이 가능합니다.

특징
  • 듀얼 부스트 전력계로 단일 컨트롤러 작동 지원
  • AM 대역 미만의 440KHz 스위칭 주파수
  • 콜드 크랭크 중 작동을 위한 저입력 전압
  • 기본 배터리용 바이패스 스위치로 손실 감소
  • 글리치 없는 성능을 위해 배터리 백업으로의 자동 전환
출력 전압 옵션 PMP21152.1
입력 전압(최소)(V) 3
입력 전압(최대)(V) 30
Vout(공칭값) (V) 10.5
Iout(최대)(A) 1.5
출력 전력(W) 15.75
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT085.PDF (2119 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYX0.PDF (132 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYW9.PDF (96 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYX2.ZIP (609 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFA0.ZIP (392 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYX1.PDF (586 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYW8.PDF (163 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5150-Q1 — 6.8V, 7.5V, 8.5V, 10.5V 출력 옵션을 지원하는 오토모티브 1.5V~42V VIN, 저 IQ 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Smart OR-ing boost converter reference design for automotive eCall 2019. 1. 30