PMP21254

PMP21254

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 5V 또는 12V 레일에서 고전류, 저전압 ASIC 및 FPGA에 전원을 공급하기 위한 것입니다.  이 설계는 고밀도를 위해 최적화되어 있으며, 원하는 경우 전류, 전압 및 온도 원격 측정이 가능한 PMBus를 지원합니다.  테스트 보고서가 포함되어 있습니다.

특징
  • 4개의 TPS546D24A 40A 컨버터를 사용하여 4개의 부품만 포함된 160A 전원을 생성
  • 작은 양면 설계는 각 면에서 위상당 1입방인치를 차지
  • 고전류 ASIC 코어 레일에 전원을 공급하기 위한 테스트를 거친 복사-붙여넣기 방식의 설계
  • 엄격한 동적 부하 요구 사항에 대한 테스트를 위한 고속 온보드 동적 부하
  • Fusion Digital Power Designer GUI는 PMBus와 제조 스크립트 생성을 통해 손쉬운 프로토타이핑을 지원
출력 전압 옵션 PMP21254.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 13.2
Vout(공칭값) (V) 1.2
Iout(최대)(A) 160
출력 전력(W) 192
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT222.PDF (3840 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM881.PDF (390 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM880.PDF (368 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM883.ZIP (1602 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG11.ZIP (1515 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM882.PDF (3897 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM879.PDF (512 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS546D24A핀 스트래핑 및 PMBus®가 포함된 2.95V~16V 입력, 적층형 40A, 동기 SWIFT™ 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
벅 모듈(통합 인덕터)

TPS82130통합 인덕터를 지원하는 17V 입력 3A 스텝다운 컨버터 모듈

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 160-A, Four-Phase Reference Design Using the TPS546D24A Integrated FET Converter PDF | HTML 2021. 2. 27

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 디지털 전원 소프트웨어