PMP21386

PMP21386

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 적층형 구성으로 TPS543C20을 사용하여 공기 흐름 없이도 낮은 온도 상승을 유지하는 소형(21mm x 35mm) 폼 팩터로 40A에서 0.85V를 제공합니다. 보드에는 안정성 분석기를 위한 온보드 고속 동적 부하 테스터, 출력 리플 프로브 인터페이스 및 테스트 포인트가 포함되어 있습니다(예: Venable 2130). 내부 보상을 통해 설계 복잡성과 단순성이 개선됩니다.

특징
  • 최대 80A까지 적층 가능
  • 내부 보상
  • 소형 보드 레이아웃(21mm x 35mm)
  • 공기 흐름이 없을 때 40A에서 30C 미만의 온도 상승
  • 온보드 고속 동적 부하를 포함한 풍부한 테스트 인터페이스
  • 공기 흐름 설계를 통한 45C 온도 상승과 75A에서의 작동이 검증됨
출력 전압 옵션 PMP21386.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 16
Vout(공칭값) (V) 1
Iout(최대)(A) 40
출력 전력(W) 40
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT013.PDF (6225 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRWR8.PDF (177 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWR7.PDF (257 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWS0.ZIP (5678 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCES8.ZIP (3173 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWR9.ZIP (732 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWR6.PDF (295 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS543C20 — 적응형 내부 보상을 지원하는 4V~14V, 40A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS543C20A — 적응형 내부 보상을 지원하는 4.5V~16V, 40A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Dual-Phase Stackable Buck Converter Reference Design With Full Test Capability 2018. 7. 19