PMP21455

PMP21455

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 MOSFET이 통합된 오프라인 스위처를 사용하여 초광폭 40VAC~270VAC 입력에서 5V 및 200mA 출력을 제공합니다. 이 보드는 최소한의 부품으로 구성된 30mm × 41mm × 12mm의 소형 폼 팩터로 제공됩니다.

특징
  • 40Vac~270Vac 입력
  • 보드 크기: 30mm x 41mm x 12mm
  • 테스트 보고서 포함
출력 전압 옵션 PMP21455.1
입력 전압(최소)(V) 40
입력 전압(최대)(V) 270
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) .2
출력 전력(W) 1
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT016.PDF (3896 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRWW8.PDF (77 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWW7.PDF (251 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWX0A.ZIP (902 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEU1.ZIP (1158 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWW9.PDF (234 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWW6A.PDF (142 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28881 — 700V 최저 정동작 전류 오프라인 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Wide Vac Input Flyback With an Integrated MOSFET Reference Design 2018. 8. 7