PMP21458

PMP21458

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 변압기 주변의 큰 자기장에 대한 내성을 갖추도록 개발된 반공진 플라이백입니다. 최대 1A의 전류를 처리할 수 있는 조정된 3.6V 출력과 0.2A를 처리할 수 있는 2차 12V 출력을 제공합니다.

특징
  • 100VAC~450VAC 입력을 3.6V/1A 절연 출력으로 변환
  • 12V/200mA의 2차 출력
  • 자기 저항 향상을 위한 철심 변압기
  • 낮은 주파수에서 실행되어 자기 저항을 더욱 높이는 토폴로지 설계
출력 전압 옵션 PMP21458.1 PMP21458.2
입력 전압(최소)(V) 90 90
입력 전압(최대)(V) 490 490
Vout(공칭값) (V) 4 10
Iout(최대)(A) 2 .4
출력 전력(W) 8 4
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT023.PDF (3161 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRX62.PDF (107 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRX61.PDF (59 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRX64.ZIP (401 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEW3.ZIP (838 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRX63.PDF (618 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRX60.PDF (122 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28742 — 1%의 출력 조정 정확도를 지원하는 고효율 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A — 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 6-Watt, Magnetically Resistant, Quasi-Resonant Flyback Reference Design 2018. 9. 28