PMP21488

히컵 보호를 지원하는 고효율 3.3V/4A 동기 플라이백 레퍼런스 설계

PMP21488

설계 파일

개요

이 플라이백 레퍼런스 설계는 절연 15W 저전압 레일을 위한 것입니다. 100V의 넓은 입력 플라이백 컨트롤러 LM5020이 포함되어 있습니다.  고효율을 위해 동기 2차 정류기 UCC24610이 사용되었습니다. 또한 개별 회로를 사용하여 히컵 보호 기능을 지원하는 LM5020의 성능을 더욱 향상합니다. 고효율과 히컵 보호 기능이 필요한 절연 저전압 전원 공급 장치에 유용합니다.

특징
  • 절연 전원 공급 장치를 위한 43V~57V 입력 및 3.3V/4A 출력
  • 86.4%의 고효율로 열 발산 감소
  • 히컵 보호 기능으로 안전성과 신뢰성 향상
  • 소형 솔루션 크기: 1" x 1.775"(25.4mm x 45.1mm)
출력 전압 옵션 PMP21488.1
입력 전압(최소)(V) 43
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) 4
출력 전력(W) 13.2
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT067.PDF (2560 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYJ4.PDF (27 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYJ3.PDF (78 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCF71.ZIP (80 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYJ5.PDF (149 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYJ2.PDF (23 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

션트 전압 레퍼런스

LMV431A1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD18543Q3A60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 9.9mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

LM502013~100V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 PWM 부스트, 플라이백, Sepic 컨버터

데이터 시트: PDF
AC/DC 컨트롤러

UCC246102차 측 동기형 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 A high efficiency 3.3-V/4-A synchronous flyback reference design 2019. 1. 4