PMP21513

PMP21513

설계 파일

개요

이 반공진 플라이백 설계는 24V 출력과 6V 출력을 지원하는 듀얼 출력 컨버터입니다. 인가되는 전압은 오디오 애플리케이션에서 전원을 공급하는 데 중요합니다. 이 설계는 24V 출력에서 전압 리플이 2.5% 미만으로 민감한 오디오 신호에서 초저잡음 특성을 보여줍니다.

특징
  • 90VAC~264VAC 입력을 24V/2.2A 절연 출력으로 변환
  • LDO를 통해 6V/200mA의 2차 출력을 3.3V/200mA 출력으로 변환하여 잡음 감소
  • 동기식 정류기 없이 전부하에서 최대 88.8%의 효율 달성
  • 6V 라인의 조정을 향상하기 위한 적층형 권선
출력 전압 옵션 PMP21513.1 PMP21513.2
입력 전압(최소)(V) 90 90
입력 전압(최대)(V) 264 264
Vout(공칭값) (V) 24 3.3
Iout(최대)(A) 2.2 .2
출력 전력(W) 52.8 .66
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- Non Sync Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT011.PDF (2377 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRXS9.PDF (95 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXS8.PDF (62 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXT1.ZIP (712 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF16.ZIP (681 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXT0.PDF (540 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXS7.PDF (123 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28742 — 1%의 출력 조정 정확도를 지원하는 고효율 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV1117 — 800mA, 15V, 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431A — 1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 25/50 W Flyback Reference Design for Audio Applications 2018. 11. 20