PMP21549

PMP21549

설계 파일

개요

이 플라이백 레퍼런스 설계에서는 비용 효율적인 LM5021 AC-DC 전류 모드 PWM 컨트롤러를 사용합니다. 범용 라인 입력은 28V 출력으로 변환됩니다. 이 전원 공급 장치는 75W에서 지속적인 작동을 위해 설계되었으며 최대 150W의 피크에 대해 정격 조정되었습니다. 이 범위는 오디오 신호의 전력 요구 사항에 이상적입니다. 또한 전도성 EMI 규격 준수에 대해 테스트되었습니다.

특징
  • 90VAC~265VAC 입력, 28V/5.5A 절연 출력
  • 동기 정류기 없이 전부하에서 최대 89%의 효율
  • 전도 방출 테스트를 위한 데이터 제공
출력 전압 옵션 PMP21549.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 28
Iout(최대)(A) 5.5
출력 전력(W) 154
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT082.PDF (2921 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYU2A.PDF (165 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYU1.PDF (62 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM553.ZIP (917 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDM552.PDF (852 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYU0A.PDF (186 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM502130V, 1MHZ 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 75/150-W Flyback reference design for audio applications 2019. 1. 25