PMP21553

PMP21553

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 두 개의 푸시풀 SN6505B 변압기 드라이버 및 절연 듀얼 채널 게이트 드라이버 UCC21521C를 통합하는 차량용 배터리 충전 시스템을 위한 통합된 고압 및 저압측 절연 1차 게이트 드라이버 솔루션을 제공합니다.

특징
  • 분할 레일 +15V/-4V 출력
  • 빠른 FET 턴오프를 위한 음극 4V 출력
  • 소형 1.500" x 1.750" 보드 크기
  • 최대 120mA의 높은 FET 드라이브 전류로 스위칭 손실 감소
출력 전압 옵션 PMP21553.1
입력 전압(최소)(V) 4.85
입력 전압(최대)(V) 5.15
Vout(공칭값) (V) 19
Iout(최대)(A) .12
출력 전력(W) 2.28
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Push Pull
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT039A.PDF (1336 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRXR4.PDF (110 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXR3A.PDF (94 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXR6B.ZIP (593 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF13.ZIP (1804 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXR5.PDF (476 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXR2B.PDF (154 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

절연 게이트 드라이버

UCC21530-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6505B — 절연 전원 공급기를 위한 소프트 시작이 가능한 저잡음, 1A, 420kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Safety Isolated Primary SiC MOSFET Driver Reference Design (Rev. A) 2019. 4. 25