PMP21618

PMP21618

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 범용 AC 입력(85VAC~265VAC)을 PSR 플라이백 토폴로지를 사용하여 17.5V 절연 출력으로 변환합니다. 그 다음, 배터리 충전기 회로가 최대 15V를 납산 배터리로 출력합니다. 이 설계는 2.5A(30W)에서 12V를 배터리에 제공할 수 있는 고속 충전 설계입니다.

특징
  • 전 세계 충전기에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있는 범용 입력(85VAC~265VAC)
  • 전도 EMI 테스트 제공
  • 1차측 조정(PSR) 플라이백 토폴로지는 비용 효율적인 솔루션 제공
  • 일반적인 배터리 충전기의 모든 기계적 하우징에 맞는 소형 폼 팩터
출력 전압 옵션 PMP21618.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 2.5
출력 전력(W) 30
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Buck- Synchronous^Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT097.PDF (3651 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZB5.PDF (116 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZB4.PDF (59 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZB7.ZIP (2311 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFD2.ZIP (2156 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZB6.PDF (756 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZB3.PDF (191 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC287041차측 조정(PSR)을 사용하는 고효율 오프라인 CV 및 CC 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ24725AN 채널 전원 MOSFET 선택기를 지원하는 SMBus 1~4셀 벅 배터리 충전 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV7013V 및 3.3V용 150mA, 24V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Universal input reference design for 12-V lead acid battery charger 2019. 3. 13