PMP21619

PMP21619

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 적층형 구성에서 2개의 IC만 사용하여 소형 폼 팩터를 통해 60A에서 2.7V를 제공합니다. 모든 세라믹 출력 커패시터 버전과 낮은 ESR 폴리머 출력 커패시터 버전 모두 1마이크로초 이내에 2A~60A의 스텝 부하에 대해 3% 미만의 언더슈트 요구 사항을 충족하는 것이 입증되었습니다. 내부 보상으로 설계 프로세스가 간소화됩니다. 설계에는 안정성 분석기를 위한 온보드 고속 동적 부하 테스터, 출력 리플 프로브 인터페이스 및 테스트 포인트가 포함되어 있습니다.

특징
  • 두 개의 5mm x 7mm IC만으로 60A에서 2.7V 달성
  • 1마이크로초 미만에서 2A부터 60A까지 스텝 부하에 대해 3% 미만의 전압 언더슈트 충족
  • 모든 세라믹 출력 커패시터 또는 폴리머 출력 커패시터를 사용하여 이 성능을 충족하는 것으로 검증됨
  • 온보드, 고속 동적 부하를 포함한 풍부한 테스트 인터페이스
출력 전압 옵션 PMP21619.1
입력 전압(최소)(V) 10
입력 전압(최대)(V) 14
Vout(공칭값) (V) 2.7
Iout(최대)(A) 60
출력 전력(W) 162
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT089.PDF (3508 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYZ8.PDF (281 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYZ7.PDF (78 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZ00.ZIP (1212 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFA5.ZIP (693 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYZ9.PDF (2428 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYZ6.PDF (336 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS543C20 — 적응형 내부 보상을 지원하는 4V~14V, 40A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Dual-phase compact reference design for 2.7 V 60 A for telecommunications 2019. 2. 6