PMP21683

PMP21683

설계 파일

개요

이 공진 컨버터 레퍼런스 설계는 380V~420V DC 입력으로 최대 550W의 출력으로 48V를 생성합니다. UCC256302 드라이버 통합 공진 컨버터 컨트롤러와 2채널 동기 정류기(SR) 드라이버인 UCC24624를 사용하여 이 설계는 97.95%의 피크 효율을 달성할 수 있습니다.

특징
  • 110KHz 공진 주파수
  • 400V~48V/550W 변환
  • 380V 입력에서 97.95% 효율
  • 3.45" x 4.95" x 1.4" 보드 크기
출력 전압 옵션 PMP21683.1
입력 전압(최소)(V) 380
입력 전압(최대)(V) 420
Vout(공칭값) (V) 48
Iout(최대)(A) 11.5
출력 전력(W) 552
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Half Bridge- Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT105.PDF (4806 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZL8.PDF (233 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZL7.PDF (105 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZM0.ZIP (1005 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFF9.ZIP (1646 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZL9.PDF (818 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZL6.PDF (215 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24624 — LLC 컨버터를 위한 고주파 듀얼 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC256302 — 낮은 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLVH431A — 1% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 48-V/550-W Resonant Converter Reference Design 2019. 4. 26