PMP21750

PMP21750

설계 파일

개요

UCC28880 FET 통합 벅 컨트롤러를 사용하는 이 설계는 아크 오류 및 접지 오류 회로 인터럽트 회로 차단기 시스템에 대한 비절연 3.3V/30mA의 범용 라인을 제공합니다. 이 초소형 설계는 하프 브리지 정류기를 구현하고 대형 변압기가 필요하지 않은 최적화된 0.680" x 0.480" 풋프린트의 단일 레이어 PCB에 구축되어 있습니다.

특징
  • 공간 제약이 있는 솔루션을 위한 0.680" x 0.480" 크기의 초소형 풋프린트
  • 범용 AC 입력, 3.3V DC 출력
  • 300mW 미만의 전력 손실로 열 손실 최소화
  • 3% 부하 조정으로 안정적인 출력 제공
출력 전압 옵션 PMP21750.1
입력 전압(최소)(V) 50
입력 전압(최대)(V) 250
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) .03
출력 전력(W) .099
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT050.PDF (1679 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRY39.PDF (41 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRY38.PDF (54 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRY41.ZIP (354 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF39.ZIP (1173 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRY40.PDF (174 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRY37.PDF (75 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28880 — 비절연 AC/DC 변환을 위한 고전압 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Tiny, Universal Line to 3.3V/30mA Reference Design for Circuit Breakers 2018. 12. 17