PMP21884

PMP21884

설계 파일

개요

초소형(48제곱밀리미터)의 초저 IQ를 지원하는 스마트워치 및 피트니스 트래커를 위한 고집적 전원 공급 장치 레퍼런스 설계입니다. 공급 장치에는 배터리 충전기, LDO, DC/DC 벅 컨버터 및 심박수 모니터를 위한 일체형 부스트 컨버터, AFE LED 드라이브 공급 장치 또는 PMOLED 바이어스를 포함해 7개의 전원 레일이 포함됩니다.

특징
  • 초소형(48mm²) 총 풋프린트 전원 공급 장치
  • 빠른 충전, LDO, 부하 스위치, ADC, 과전압 및 과전류 방지 기능을 갖춘 400nA IQ 선형 배터리 충전 관리
  • PMOLED 디스플레이 또는 심박수 모니터 LED 드라이버용으로 선택 가능한 일체형 부스트 레일
  • 다양한 주변 장치를 위한 7개읠 레일:
    • 1A에서 1.8V
    • 0.3A에서 1.8V
    • 0.1A에서 1.8V
    • 0.1A에서 1.8V
    • 0.2A에서 1.2V
    • 0.06A에서 12V 또는
    • 150A에서 5V
출력 전압 옵션 PMP21884.1 PMP21884.2 PMP21884.3 PMP21884.4 PMP21884.5 PMP21884.6 PMP21884.7
입력 전압(최소)(V) 3 3 3 3 3 3 3
입력 전압(최대)(V) 6 6 6 6 6 6 6
Vout(공칭값) (V) 1.8 1.2 1.8 1.8 1.8 1.8 12
Iout(최대)(A) .01 .2 .1 1 .3 .1 .06
출력 전력(W) .018 .24 .18 1.8 .54 .18 .72
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Load Share Boost- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT103.PDF (1604 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZK8.PDF (80 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZK7.PDF (58 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZL0.ZIP (608 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFF7.ZIP (658 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZK9.PDF (883 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZK6.PDF (143 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25150 — 전원 경로, 저 IQ, 통합 LDO 및 16비트 ADC를 지원하는 I2C 제어 500mA 선형 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62770 — WCSP에서 360nA Iq 벅 및 최대 15V 부스트를 지원하는 소형 싱글 칩 듀얼 솔루션

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62802 — 1.75V~5.5V 입력, 1A 초저 IQ 강압 컨버터(0.7mm x 1.05mm 칩 스케일 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E6B06 — 0201 패키지의 6pF ±5V ±15kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E001-Q1 — USB 2.0용 VCC 핀을 지원하는 차량용 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A05 — 200mA, 초저 IQ, 고정밀, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Tiny, Ultra-Low Iq DC-DC Power Supply With Battery Charging Reference Design 2019. 4. 22