PMP21966

PMP21966

설계 파일

개요

이 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계는 고전류 차량용 엔진 제어 장치(ECU)를 위해 설계되었습니다. 이 설계는 TPS59632-Q1, 24V, 3상 스텝다운 드라이버리스 컨트롤러와 첨단 차량용 DrMOS를 결합했습니다. 크기가 작고 효율이 높기 때문에 오토모티브 애플리케이션의 저전압, 고전류 레일에 적합합니다.

특징
  • 8V~18V의 오토모티브 입력 범위
  • 0.9~1.1V 및 60A 고전류 레일
  • 1MHz에서 89.6%의 피크 효율
  • 1.2" x 1.6"의 컴팩트한 크기
  • 빠른 동적 응답
  • 탁월한 전류 공유
출력 전압 옵션 PMP21966.1
입력 전압(최소)(V) 8
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 1.1
Iout(최대)(A) 60
출력 전력(W) 66
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT342.PDF (944 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBR0.PDF (158 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBQ9.PDF (225 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBR2.ZIP (485 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGG4.ZIP (781 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBR1.PDF (2318 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBQ8.PDF (280 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS59632-Q1 — 2.5V-24V, 3V, 3상, 2상 및 1상 스텝다운 드라이버리스 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive 1.1-V, 60-A, 3-Phase Synchronous Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2023. 7. 19