PMP22006

100VAC~130VAC 입력, 5Vout, 6A CCM 플라이백 레퍼런스 설계

PMP22006

설계 파일

개요

이 절연 CCM(연속 전도 모드) 플라이백 레퍼런스 설계는 6A에서 5V를 출력합니다. 입력은 미국 라인(100VAC~130VAC)만 해당합니다.

특징
  • 미국 입력(100VAC~130VAC)
  • 전도 EMI 테스트가 제공됨
  • 비용 효율성
  • 소형 폼 팩터
출력 전압 옵션 PMP22006.1
입력 전압(최소)(V) 100
입력 전압(최대)(V) 130
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 6
출력 전력(W) 30
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT148.PDF (9240 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM322.PDF (114 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM321.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM324.ZIP (575 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFP0.ZIP (1448 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM323.PDF (351 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM320.PDF (102 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

MOSFET

CSD18503Q5A40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.3mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

LM502130V, 1MHZ 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC24612고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 100-VAC-130-VAC Input, 5-Vout, 6-A CCM Flyback Reference Design 2019. 11. 4