PMP22056

PMP22056

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 범용 AC 입력(90VAC~275VAC)과 550mA에서 5V의 출력을 지원하는 비절연 플라이백 토폴로지입니다. 이 설계는 초소형 폼 팩터로, 맞춤형 변압기를 사용합니다.

특징
  • 25mm x 25mm x 10mm(높이)의 초소형
  • 범용 입력
  • EMI 테스트 완료
출력 전압 옵션 PMP22056.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 275
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) .55
출력 전력(W) 2.75
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT123.PDF (7500 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM099.PDF (51 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM098.PDF (55 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM101.ZIP (584 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFK6.ZIP (1572 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM100.PDF (295 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM097.PDF (86 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28880 — 비절연 AC/DC 변환을 위한 고전압 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Universal AC Input, 2.75-W Non-Isolated Flyback Reference Design 2019. 7. 30