PMP22063

PMP22063

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 차량용 HUD, 중앙 정보 디스플레이, 클러스터 디스플레이 또는 기타 차량용 디스플레이를 위한 시스템 레일을 제공합니다. 3.3V 버스는 오프 배터리 벅 컨버터에 의해 생성됩니다. 부스트 컨버터는 3.3V~5V로 변환하며 벅은 3.3V 레일에서 1.8V를 제공합니다. 디스플레이 패널, CAN 버스, 마이크로컨트롤러(MCU), FPD-Link, 터치 컨트롤러 및 스위치 팩은 모두 이 설계의 전원 레일로 구동할 수 있는 장치의 예입니다. EMI 필터링 및 역방향 배터리 보호 기능이 포함되어 있습니다.

특징
  • CISPR 25 전도 EMI 제한을 통과한, 하드웨어 테스트를 거친 차량용 인포테인먼트 디스플레이 장치 파워 트리
  • 모든 스위칭 컨버터는 AM 대역을 피하기 위해 2MHz 이상에서 작동
  • 대기 전류 소비를 줄이기 위한 높은 낮은 경부하 효율
  • 모든 스위칭 컨버터에 대한 전부하 전류 조건에서 25°C 미만의 온도 상승
  • 45° 이상의 위상 여유와 10dB 이상의 게인 여유를 통한 안정적인 컨버터 작동
출력 전압 옵션 PMP22063.1 PMP22063.2 PMP22063.3
입력 전압(최소)(V) 6 3 3
입력 전압(최대)(V) 36 3.5 3.5
Vout(공칭값) (V) 3.3 5 1.8
Iout(최대)(A) 1.5 .25 1.27
출력 전력(W) 4.95 1.25 2.286
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT138.PDF (4673 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM201.PDF (116 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM200.PDF (58 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM203.ZIP (704 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFM5.ZIP (1476 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM202.PDF (824 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM199.PDF (280 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM63615-Q1 — 확산 스펙트럼을 지원하는 3.5V~36V, 1.5A 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61240-Q1 — 2.3V~5.5V 입력 범위, 3.5MHz 고정 주파수 450mA 부스트 컨버터, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62812-Q1 — 2mm x 3mm 습식 플랭크 QFN 패키지로 제공되는 오토모티브 2.75V ~ 6V, 2A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62812M — -55C 확장된 온도의 2mm x 3mm QFN 패키지로 제공되는 2.75V ~ 6V, 2A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q1 — 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive Cluster and Display Power Reference Design 2019. 9. 25