PMP22075

PMP22075

설계 파일

개요

이 순방향 컨버터 레퍼런스 설계는 60W, 12V의 절연형 중간 버스 전압 레일을 위한 것입니다. 9V부터 60V까지 폭넓은 입력 범위에서 작동합니다. 이 설계에는 LM5026, 100V 액티브 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러가 포함되어 있습니다. 고효율을 위해 UCC27511 4-A 및 8A 드라이버가 포함된 자체 구동 보조 정류기를 사용합니다. 고효율과 히컵 보호 기능이 필요한 절연 공급 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

특징
  • 12VIN에서 92.2%의 고효율
  • 9V~60V의 폭넓은 입력 범위
  • 자체 구동 보조 정류기가 효율을 향상시킵니다
  • 히컵 보호로 신뢰도 향상
출력 전압 옵션 PMP22075.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 60
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Active Clamp
통신 장비
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT159.PDF (6526 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM452.PDF (637 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM451.PDF (116 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCFR9.ZIP (121 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM453.PDF (227 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM450.PDF (65 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5026 — P 또는 N채널 클램프 FET 및 CS 재시작 타이머를 지원하는 100V 액티브 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431 — 1.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 High Efficiency 12-V/5-A Active-Clamp Forward Reference Design 2020. 2. 6