PMP22083

단일 위상 AC/DC LCC 공진 컨버터 레퍼런스 설계

PMP22083

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 단상 LCC 공진 컨버터 단계를 통해 120VAC 입력에서 최대 265W의 정전압 및 정전류 출력을 제공합니다. 이 설계의 BOM 비용은 단상 구조와 드라이버 통합 LLC 공진 컨트롤러 UCC256403을 사용하여 고도로 최적화되었습니다. UCC28910을 사용하는 1차측 조정 플라이백은 바이어스 컨버터로 적용되며, 이를 통해 주 전력계를 켜고 끌 수 있습니다. 이 설계는 120VAC에서 200KHz 이상의 스위칭 주파수로 88%의 피크 효율을 달성할 수 있습니다.

특징
  • 120VAC 입력, 6V~22V/12A 출력
  • 단상 AC-DC 컨버터
  • 피크 효율: 200VDC에서 91.9% 및 120VAC 입력에서 88.2%
  • 넓은 입력 및 출력 범위를 위한 LCC 공진 컨버터
  • 정전류 및 정전압 제어 모두 활성화
  • 길이 x 너비 = 6.2" x 4.2"
출력 전압 옵션 PMP22083.1
입력 전압(최소)(V) 102
입력 전압(최대)(V) 132
Vout(공칭값) (V) 22
Iout(최대)(A) 12
출력 전력(W) 264
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Half Bridge- Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT192.PDF (2679 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM762.PDF (312 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM761.PDF (327 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM764.ZIP (1684 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFY6.ZIP (1866 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM763.PDF (994 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM760.PDF (315 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC256403초저전력 및 초저소음 대기 작동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LM324쿼드 30V 1.2MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA18026V, 350kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19505KCS80V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 TO-220, 3.1mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨버터

UCC28910정전류 및 1차 측 제어를 지원하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Single Stage AC/DC LCC Resonant Converter Reference Design PDF | HTML 2020. 10. 7