PMP22087

PMP22087

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 범용 입력 AC 전압(90VAC~264VAC)에서 24V, 240W 연속, 336W 피크 출력을 제공하는 CRM(임계 전도 모드) PFC와 하프 브리지 LLC 시리즈 공진 컨버터를 갖춘 AC/DC 전원 공급 장치 설계입니다. 이 설계는 낮은 대기 전력 손실을 위해 버스트 모드가 활성화된 UCC28056 CRM/DCM PFC 컨트롤러, UCC256404 향상된 LLC 컨트롤러 및 UCC24612-2 동기 정류기 컨트롤러를 사용합니다. 이 설계는 115VAC에서 87mW, 230VAC에서 124mW를 달성하며, 또한 115VAC 입력에서 93.4%의 피크 효율, 230VAC 입력에서 95.3%의 피크 효율을 달성합니다. 효율 및 역률 수치는 115V 및 230V 내부 80 Plus 플래티넘 사양과 DoE 레벨 VI 요구 사항을 모두 충족합니다.

특징
  • 240W의 연속 및 336W의 피크 출력 전원 용량을 지원하는 24V 출력
  • 80 PLUS 플래티넘 규격 준수 성능
  • 추가 보조 전원을 사용하지 않는 낮은 무부하 소비 전력
  • 115VAC 입력에서 93.4% 피크 효율, 230VAC 입력에서 95.3% 피크 효율 달성
출력 전압 옵션 PMP22087.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 264
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 14
출력 전력(W) 336
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- PFC^Half Bridge- Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

중요 참고
이 레퍼런스 설계는 현재 사용되지 않는 PMP5141 85VAC~265VAC 입력 24V/240W 출력 90% 효율 PFC + LLC 레퍼런스 설계를 대체합니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT113A.PDF (6327 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZX9.PDF (421 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZX8A.PDF (291 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZY1A.ZIP (1440 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFI8.ZIP (2014 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZY0.PDF (790 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZX7A.PDF (367 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24612 — 고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC256404 — 초저전력 및 초저소음 대기 작동 및 고전압 시동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28056 — 6핀 고성능 CRM/DCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19502Q5B — 80V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.1mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL432LI — 고대역폭, 저 IQ 프로그래머블 션트 레귤레이터(핀아웃: RKA)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 336-W Auxless AC/DC Power Supply Reference Design With 80 PLUS Platinum (Rev. A) 2019. 11. 27