PMP22089

PMP22089

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 입력 범위를 줄이기 위해 온 보드 변압기 권선 비율을 5:1에서 3:1로 조정합니다. 이 보드는 24V~32V의 입력 전압과 최대 40A의 출력 전류에서 0.5V~1.0V 사이의 출력 전압을 지원합니다. 이 토폴로지는 높은 스텝다운 비율을 효율적으로 지원하며 뛰어난 출력 전류 및 제어 기능을 제공합니다. 기존 EVM은 LMG5200 GaN 하프 브리지 전력계와 TPS53632G 하프 브리지 PoL(Point-of-load) 컨트롤러를 평가하도록 설계되었습니다. 이 보드는 전류 더블러 정류기가 있는 단일 단계 하드 스위치 하프 브리지로 컨버터를 구현합니다.  이 보드는 LMG5200POLEVM-10 평가 모듈(EVM)의 재설계입니다.

특징
  • FPGA PoL을 지원하는 저전압, 고전류 성능
  • GaN FET를 사용한 높은 전력 밀도
  • 통합 평면 변압기
출력 전압 옵션 PMP22089.1
입력 전압(최소)(V) 24
입력 전압(최대)(V) 32
Vout(공칭값) (V) .85
Iout(최대)(A) 40
출력 전력(W) 34
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Half Bridge- Hard Switched
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT151.PDF (2738 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM377.PDF (199 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM376.PDF (60 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM379.ZIP (1607 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFQ2.ZIP (359 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM378.PDF (1982 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM375.PDF (312 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS53632G — 48V GaN DC/DC 컨버터용 하프 브리지, D-CAP+ 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG5200 — 80V GaN 하프 브리지 전력계

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2992 — 250mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP38693 — 500mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27512 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs in SON package

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD16321Q5 — 25V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.6mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
RTC(실시간 클록) 및 타이머

LMC555 — 저전력, 높은 정확도 및 3MHz의 Fmax를 지원하는 세계 최소형 555 타이머

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Half-Bridge Point-of-Load Converter Reference Design With GAN Technology 2019. 12. 17