PMP22339

PMP22339

설계 파일

개요

이 불연속 전도 모드(DCM) 비절연 800W SEPIC 컨버터 배터리 충전기 레퍼런스 설계는 조정 가능한 출력 전압과 전류를 제공합니다. 0V~3V 사이에서 외부 DC 전압을 설정하여 출력 전압을 282V~400V에서 조정할 수 있습니다. 출력 충전 전류는 PWM 입력의 듀티 사이클을 조정하여 0A에서 2A 사이에서 조정할 수 있습니다. 340Vdc ~ 420Vdc의 입력 전압 범위에서 작동합니다. 조정을 유지하는 데 독립적인 전압 및 전류 피드백 루프가 사용됩니다.

특징
  • 800W에서 97%의 고효율(2A에서 380Vin, 400Vout)
  • 정확한 전압(1%) 및 전류(2%) 조정
  • DAC 또는 마이크로프로세서와 손쉽게 인터페이스하거나 수동으로 제어 가능
  • SiC FET 및 정류기는 링잉과 스위칭 손실을 최소화
  • 소형 PCB(116mm x 95mm)
출력 전압 옵션 PMP22339.1
입력 전압(최소)(V) 340
입력 전압(최대)(V) 420
Vout(공칭값) (V) 400
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 800
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- DCM
데이터 센터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDM900.PDF (330 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM899.PDF (132 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM902.ZIP (2156 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG16.ZIP (964 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM901.PDF (1556 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM898.PDF (311 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA293 — -4V~110V, 1.3MHz, 초정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5022-Q1 — 6~60V 광범위 Vin, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR14203 — 4.5V~42V, 0.3A 스텝다운 DC/DC 스위칭 레귤레이터(SOT-23)

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

LMR64010 — SIMPLE SWITCHER® 2.7V~14V, 1A 스텝업 레귤레이터(SOT-23 패키지)

데이터 시트: PDF
범용 연산 증폭기

TLC272A — 듀얼, 16V, 2MHz, 5mV 오프셋 전압, 입력-V- 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27531 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G34 — 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

LM4132 — 0.05% 20ppm/°C 드리프트 정밀 직렬 전압 레퍼런스(셧다운 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TPS3711 — 36V 전압 감지기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 High-Voltage, 800-W SEPIC Converter Reference Design for Server Battery Backup C PDF | HTML 2021. 7. 6