PMP22396

PMP22396

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 차량용 애플리케이션을 위한 2460W 양방향 부스트 컨버터입니다. 이 회로는 공칭 12V 배터리로 전원을 공급받으며, 51.25A에서 48V의 출력 전압을 제공합니다. 이 설계는 위상당 200KHz의 스위칭 주파수 에서 작동하는 이중 위상 동기 양방향 컨트롤러 2개를 사용합니다. 48V 출력은 모터를 구동하도록 설계되었습니다. 부하 전류가 역전되고 출력 전압이 54V에 도달하면 이력 방향 제어를 통해 부하 전류가 12V 배터리로 돌아갈 수 있습니다. 출력 전압이 48V로 되돌아가면 정상 부스트 작동이 재개됩니다. MOSFET 아래의 바닥면 히트 싱크를 위해 마운팅 구멍이 제공됩니다.

특징
  • 고전력을 위한 양방향 부스트 솔루션
  • 균형 잡힌 열 성능을 위한 탁월한 위상 전류 공유
  • 점퍼 선택 가능 위상 제어
  • 바닥면 히트 싱크의 마운팅 옵션
  • 역방향 배터리 보호
출력 전압 옵션 PMP22396.1
입력 전압(최소)(V) 8
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 48
Iout(최대)(A) 51.25
출력 전력(W) 2460
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT196.PDF (10285 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM691.PDF (563 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM690.PDF (350 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM693.ZIP (4670 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFX2.ZIP (1205 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM692.PDF (4839 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM689.PDF (992 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV7031 — 푸시-풀 출력을 지원하는 나노파워, 소형 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5170-Q1 — 다중 위상 양방향 전류 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5001-Q1 — 3.1V~75V 넓은 VIN, 1A 전류 모드 비동기 스위치 모드 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LM8261 — 단일 30V 21MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

LM5060-Q1 — 오토모티브 5.5V~65V 고압측 보호 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431LI — 초소형 DQN 패키지로 제공되는 저 IQ 프로그래머블 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
온도 스위치

LM26LV — 아날로그 출력이 가능한 ±3°C 1.6V~5.5V 지원, 공장 사전 설정 트립 포인트 온도 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 2460-W Bidirectional Boost Converter Reference Design for Automotive Application PDF | HTML 2020. 9. 2