PMP22416

USB Type-C® 듀얼 벅 레퍼런스 설계

PMP22416

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 65W 출력 전력과 98.8%의 효율성을 지원하는 USB Type-C® 이중 출력 벅입니다. 이 설계에서는 21V 입력을 강압하기 위해 LM61460 벅 컨버터 2개를 사용하며, 효율성을 극대화하기 위한 5V 바이어스 전압 입력을 포함합니다. USB Type-C 설계는 5V, 9V, 15V, 20V의 듀얼 출력 전압을 제공하며 PMP22426 부속 카드를 사용하여 테스트되었습니다. PMP22426은 USB Type-C 전원 공급 컨트롤러인 TPS25740B를 사용하여 각 출력을 개별적으로 제어합니다. 

특징
  • 듀얼 포트 USB Type-C 전원 공급을 위한 벅 컨버터 2개
  • 20V 출력에서 98.8%의 최대 효율
  • 맞춤형 USB 전원 공급 제어 카드용 소켓 포함
  • 소형, 단면 PCB
출력 전압 옵션 PMP22416.1 PMP22416.2
입력 전압(최소)(V) 20.5 20.5
입력 전압(최대)(V) 21.5 21.5
Vout(공칭값) (V) 20 20
Iout(최대)(A) 3 3
출력 전력(W) 60 60
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT199A.PDF (2522 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM781A.PDF (292 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM780B.PDF (156 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM783B.ZIP (1338 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFZ0A.ZIP (698 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM782A.PDF (1094 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM779B.PDF (379 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

ESD 보호 다이오드

TPD1E05U06고속 인터페이스용 0402 패키지의 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM614603V~36V, 6A 저 EMI 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 USB Type-C Dual-Buck Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2022. 12. 20