PMP22495

PMP22495

설계 파일

개요

UCC2897A 액티브 클램프 순방향 컨트롤러를 사용하여 176VAC~ 264VAC 입력을 최대 150W의 24VDC 출력으로 변환하는 레퍼런스 설계입니다. 고전압 클램프 FET를 구동하기 위해 UCC5304 절연 게이트 드라이버를 사용합니다. 이 설계는 다이오드 정류를 통해 92% 이상의 효율을 달성합니다. 2차측 전류 감지 기능이 정전류 조절 루프를 통해 정밀한 과전류 보호 기능을 제공합니다. 이 설계는 CISPR 32 전도성 방출 테스트를 통과했습니다.

특징
  • 다이오드 정류 시 효율 92% 이상
  • 절연 게이트 드라이버를 통해 고전압 액티브 클램프 NFET 사용 가능
  • 정밀한 2차측 과전류 보호
  • CISPR 32 클래스 B 전도 방출 테스트를 거쳤습니다
출력 전압 옵션 PMP22495.1
입력 전압(최소)(V) 176
입력 전압(최대)(V) 264
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 6.25
출력 전력(W) 150
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Forward- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT219.PDF (911 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBE0.PDF (241 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBD9.PDF (160 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBE2.ZIP (1909 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGD7.ZIP (831 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBE1.PDF (910 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBD8.PDF (303 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2897A — P 채널 클램프 FET 및 라인 OV 보호를 지원하는 110V 능동 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TL103WA — 셧다운 기능을 지원하는 듀얼, 32V, 900MHz, 3mV 오프셋 전압 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC5304 — 강화, 4A/6A 단일 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 176–264 VAC Input, 24-V, 150-W Active Clamp Forward Reference Design PDF | HTML 2023. 2. 16