PMP22509

PMP22509

설계 파일

개요

이 능동 클램프 순방향 설계는 18V~36V 입력을 5V, 25W 출력으로 변환합니다. 이 레퍼런스 설계는 UCC2897A 고급 전류 모드 능동 클램프 PWM 컨트롤러를 사용하여 P채널 보조 FET를 사용한 능동 클램프 구현을 간소화합니다. 이 설계는 24V 입력에서 91.7%의 피크 효율을 달성합니다. 능동 클램프 토폴로지를 사용하면 자체 구동 동기 정류기(SR) FET를 사용할 수 있으며, 2차측에서 비용과 복잡성을 줄일 수 있습니다. 이 설계는 또한 카탈로그 변압기와 인덕터를 사용합니다.

특징
  • 24V 입력 및 30%~100% 부하에서 90%의 효율 달성
  • 자체 구동 SR(CSD17579Q3A MOSFET 사용)로 드라이브 복잡성을 낮춤
  • 비용 효율적인 솔루션을 위해 카탈로그 마그네틱스를 사용합니다
출력 전압 옵션 PMP22509.1
입력 전압(최소)(V) 18
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 25
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT189.PDF (2212 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM627.PDF (160 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM626.PDF (94 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM629.ZIP (1022 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFV6.ZIP (599 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM628.PDF (681 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM625.PDF (176 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2897A — P 채널 클램프 FET 및 라인 OV 보호를 지원하는 110V 능동 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17579Q3A — 30V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 14.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3 — 100V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 14.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431LI — 최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 18- to 36-VDC Input, 25-W DC-DC Active Clamp Forward Reference Design 2020. 6. 18