PMP22510

PMP22510

설계 파일

개요

이 SCIB(스위치드 커패시터 통합 벅) 컨버터는 광범위한 40V~60V 입력 레일에서 작동하여 위상마다 최대 40A의 부하 전류까지 8.0V, 5.0V, 3.3V 또는 1.8V 레일을 생성하는 고전력, 고밀도 단일 출력 전원 컨버터에 사용하도록 고도로 최적화된 설계입니다. 이 레퍼런스 설계는 CSD95490Q5MC 및 CSD95379Q3M NexFET 전력계 MOSFET, UCC27212 드라이버 IC, 커패시터 및 인덕터를 23mm x 23mm 아웃라인 PCB 레이아웃에 통합하고, 다중 위상 벅 컨트롤러 TPS53667과 호환되어 전력계 스위칭 기능을 완성합니다.

특징
  • 40V~60V의 넓은 입력 전압 범위
  • 조정 8.0V, 5.0V, 3.3V 또는 1.8V 출력
  • 30A 연속 작동 전류 용량
  • 40A 피크 작동 전류 용량
  • 5.0V, 20A 출력에서 95% 이상의 시스템 효율
  • 고밀도의 23mm x 23mm 풋프린트
출력 전압 옵션 PMP22510.1 PMP22510.2 PMP22510.3 PMP22510.4
입력 전압(최소)(V) 40 40 40 40
입력 전압(최대)(V) 60 60 60 60
Vout(공칭값) (V) 1.8 3.3 5 8
Iout(최대)(A) 40 40 40 20
출력 전력(W) 72 132 200 160
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Other Other Other Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT188.PDF (2101 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM622.PDF (7335 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM621.PDF (131 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM624.ZIP (4242 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFV5.ZIP (724 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM623.PDF (2021 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM620.PDF (743 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

LMV7275-Q1 — 오토모티브 등급, 마이크로파워, 단일 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

TPS53667 — 6상, D-CAP+ 스텝 다운 드라이버리스 벅 컨트롤러(ASIC용 NVM 및 PMBus 인터페이스 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62125 — 활성화 임계값 및 이력을 조정할 수 있는 3V~17V, 300mA 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27212 — 120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 6V UVLO

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS701 — 전원 양호 및 활성화를 지원하는 500mA, 듀얼 채널 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF
저압측 드라이버

LM5114 — 14V VDD, 1.3A/7.6A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs for GaN

데이터 시트: PDF | HTML
SI 전력계

CSD95379Q3M — 동기 벅 NexFET 전력계, CSD95379Q3M

데이터 시트: PDF | HTML
SI 전력계

CSD95490Q5MC — DualCool 패키지를 지원하는 75A 동기 벅 NexFET™ 스마트 전력계

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Switched Capacitor Integrated Buck (SCIB) Power Converter Reference Design 2020. 6. 12

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO — Fusion Digital Power Studio