PMP22529

PMP22529

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 넓은 85Vac를 480Vac 입력으로 변환하여 강화 절연 12V 및 24V 출력을 페어링합니다. 12V 출력은 14W로 부하가 가능하며 24V 출력은 2.4W 부하가 가능합니다. 이 레퍼런스 설계는 UCC28730을 PSR 밸리 스위칭 플라이백 설계로 사용합니다. SiC(실리콘 카바이드) 저압측 FET는 넓은 입력 범위에서 작동하는 동시에 높은 효율을 달성하는 데 사용됩니다. 2차측 밸런싱 캡은 부하 조건에 관계없이 2개의 출력을 가깝게 조정할 수 있게 해줍니다.

특징
  • SiC FET는 광범위 입력 전압 범위에 걸쳐 고효율을 달성
  • 변압기 설계에서 취소 권선으로 추가 공통 모드 초크 필요가 없음
  • 콤팩트한 3.725” x 1.8인치 PCB 크기(최대 구성 요소 높이 1.1인치)
출력 전압 옵션 PMP22529.1 PMP22529.2
입력 전압(최소)(V) 90 90
입력 전압(최대)(V) 480 480
Vout(공칭값) (V) 24 12
Iout(최대)(A) .1 1.167
출력 전력(W) 2.4 14.004
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT012.PDF (909 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMA25.PDF (191 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMA24.PDF (391 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMA27.ZIP (891 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG43.ZIP (461 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMA26.PDF (533 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMA23.PDF (237 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28730CVCC 및 활성화 모니터링을 지원하는 제로 대기 PSR 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 16-W SiC FET PSR Flyback Reference Design PDF | HTML 2022. 2. 9