PMP22606

PMP22606

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 UCC28180 CCM(연속 전도 모드) PFC(역률 보정) 컨트롤러를 사용하여 범용 AC 입력에서 390V 및 1kW 출력을 생성합니다. UCC28880 컨버터는 이 설계에서 바이어스 전원으로 사용됩니다. 120VAC 및 60Hz 입력에서 95% 이상의 피크 효율을 달성하며 230VAC 및 50Hz 입력에서 97% 이상의 효율성을 달성할 수 있습니다.

특징
  • CCM 부스트 역률 레귤레이터
  • 130kHz 스위칭 주파수
  • 120VAC 및 60Hz에서 95% 피크 효율
  • 230VAC 및 50Hz에서 97% 피크 효율
  • 전도 EMI 테스트 결과 포함
출력 전압 옵션 PMP22606.1 PMP22606.2
입력 전압(최소)(V) 90 90
입력 전압(최대)(V) 264 264
Vout(공칭값) (V) 390 16
Iout(최대)(A) 2.56 .13
출력 전력(W) 998.4 2.08
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Boost- PFC Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT213.PDF (2286 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBE5.PDF (197 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBE4.PDF (205 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBE7.ZIP (1238 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGD8.ZIP (1548 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBE6.PDF (714 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBE3.PDF (342 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28180 — 향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨버터

UCC28880 — 비절연 AC/DC 변환을 위한 고전압 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Universal AC Input, 390-V, 1-kW CCM Boost Power Factor Regulator Ref. Design PDF | HTML 2023. 3. 3