PMP22845

PMP22845

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 차량용, CIPSR 25, 클래스 5, EMC 테스트 표준을 통과하기 위해 고주파, 강화 5kVRMS 절연, 5V 바이어스 DC/DC 컨버터 모듈에 필요한 EMI 완화 기법을 보여줍니다. 이 설계는 2.65mm 높이 SOIC-16 패키지 솔루션에 변압기, 제어 및 전력계가 통합된 500mW 고효율 바이어스 전원을 제공합니다.  일반적인 바이어스 예로는 트랙션 인버터, 온 보드 충전기, 배터리 관리 시스템, 인포테인먼트, 충전 케이블 및 PTC 히터의 설계에 사용되는 디지털 아이솔레이터, 전압 및 전류 센싱, CAN 트랜시버 및 신호 통신이 있습니다.

특징
  • CISPR 25, 클래스 5 전도성 및 방사성 방출 통과
  • 적은 부품 수, 작은 크기, 높은 집적도, 낮은 프로파일
  • 5kVRMS 절연을 위한 일체형 IC 레벨 변압기
  • AEC-Q100 인증, 기능 안전 가능
  • 이 설계는 독립적으로 인증을 받은 무반향 EMI 챔버에서 테스트되고 검증되었습니다
출력 전압 옵션 PMP22845.1
입력 전압(최소)(V) 4.7
입력 전압(최대)(V) 5.3
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) .1
출력 전력(W) .5
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDM867.PDF (251 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM866.PDF (126 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM869.ZIP (519 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG08.ZIP (3090 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM868.PDF (863 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM865.PDF (173 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC12051-Q1 — 통합 변압기를 지원하는 차량용, 500mW, 5kVrms 절연 DC/DC 모듈

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
백서 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절 연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 PDF | HTML 2026. 5. 28
사용 설명서 Isolated 5-V Bias Supply for Automotive CISPR 25, Class 5 Emissions, Ref. Design PDF | HTML 2021. 4. 20