PMP22992

PMP22992

설계 파일

개요

이 절연 전원 공급 장치는 각각 120mA에서 듀얼 +15V 출력을 제공합니다. 이 전원 공급 장치는 SSM(별도로 여자되는 동기 모터)을 위한 여자를 생성하는 MOSFET 기반 전력계를 바이어싱하도록 설계되었습니다. 이 설계에서는 확산 스펙트럼 변조 기능을 갖춘 LMR50410-Q1 벅 프리 레귤레이터와 SN6505-Q1 개방형 루프 변압기 드라이버의 조합을 사용합니다. 넓은 입력 전압 범위와 유연성 덕분에 절연 전력이 필요한 광범위한 응용 분야에 적합한 다용도 설계가 가능합니다. 이 내부 레퍼런스 설계는 LM5180-Q1에 기반을 둔 단일 칩 솔루션을 사용하는 PMP22760의 대안입니다.

특징
  • 비용에 민감
  • 소형 폼 팩터
  • 낮은 1차-2차 커패시턴스
  • 다양한 애플리케이션에 맞게 확장 가능
  • 변압기를 포함한 카탈로그 부품
출력 전압 옵션 PMP22992.1 PMP22992.2 PMP22992.3
입력 전압(최소)(V) 6 6 6
입력 전압(최대)(V) 36 36 36
Vout(공칭값) (V) 15 15 5
Iout(최대)(A) .12 .12 .8
출력 전력(W) 1.8 1.8 4
절연/비절연 Isolated Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Forward- Push Pull Forward- Push Pull Buck- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT240.PDF (1167 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM938.ZIP (88 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM937.PDF (144 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM940.ZIP (94 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG24.ZIP (91 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM939.ZIP (123 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM936.PDF (152 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMR50410-Q1 — 차량용, 4V~36V, 1A 동기 스텝다운 SIMPLE SWITCHER® 전력 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6505A-Q1 — 절연 전원 공급 장치를 위한 소프트 시작이 가능한 오토모티브, 저잡음, 1A, 160kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Dual 15-V, 120-mA Iso. Bias Power Supply Ref. Des. Using Buck & Push-Pull Conv. PDF | HTML 2021. 10. 11
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024. 8. 20

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP22760 — 인버터 및 모터 드라이브 애플리케이션용 듀얼 출력 바이어스 전원 공급 장치 레퍼런스 설계