PMP23117

PMP23117

설계 파일

개요

이 4상 레퍼런스 설계에서는 3.8V~16V 차량용 전원으로부터 24A에서 3.3VOUT을 제공합니다. 이 설계에서는 공칭 스위칭 주파수 500kHz에서 작동하는 LMQ644A2-Q1 듀얼 채널 동기식 벅 레귤레이터 2개를 사용합니다. 경부하 작동을 위한 FPWM(강제 펄스 폭 변조) 또는 PFM(펄스 주파수 변조)는 점퍼에서 선택 가능합니다. 수파수 동기화 및 전력 양호와 주파수 응답 주입을 위한 테스트 포인트를 제공합니다.

특징
  • 소형 솔루션용 이중 위상 결합 스위치 레귤레이터
  • 경부하에서 선택 가능한 FPWM 또는 PFM 작동
  • 콜드 크랭킹을 위한 3.8V 최소 입력
  • 최고의 크기 대비 효율성을 위한 500kHz 스위칭 주파수
  • 저 EMI를 위한 확산 스펙트럼 옵션
  • EN 55025 클래스 5 전도성 방출에 대해 테스트했습니다
출력 전압 옵션 PMP23117.1
입력 전압(최소)(V) 3.8
입력 전압(최대)(V) 16
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) 24
출력 전력(W) 79.2
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous^Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT322.PDF (1100 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBS0.PDF (332 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBR9.PDF (416 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBS2.ZIP (1648 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGG6.ZIP (691 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBS1.PDF (1574 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBR8.PDF (384 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMQ64480-Q1 — 차량용, 36V, 8A, 저 IQ 듀얼 출력 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMQ644A0-Q1 — 차량용, 36V, 10A, 저 IQ 듀얼 출력 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMQ644A2-Q1 — 차량용, 36V, 12A, 저 IQ 듀얼 출력 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 3.3-V, 24-A, 4-Phase Reference Design for Automotive Applications PDF | HTML 2023. 8. 24