PMP23123

PMP23123

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 18V~36V DC 입력을 위한 능동 클램프 순방향 컨버터를 사용하여 19V, 4A~40V 및 2.5A에서 조정 가능한 절연 출력을 제공합니다. UCC2897A PWM 컨트롤러는 능동 클램프 순방향 컨버터에 대한 제어를 제공합니다.

특징
  • 산업용 애플리케이션을 위한 공칭 24V DC 입력
  • 19V~40V의 조정 가능한 출력
  • 19V 및 4A에서 88%의 효율
  • 40V 및 2.5A에서 91%의 효율
출력 전압 옵션 PMP23123.1 PMP23123.2
입력 전압(최소)(V) 18 18
입력 전압(최대)(V) 36 36
Vout(공칭값) (V) 40 19
Iout(최대)(A) 2.5 4
출력 전력(W) 100 76
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Forward- Active Clamp Forward- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT287.PDF (3829 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAS8.PDF (300 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAS7.PDF (399 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAT0.ZIP (1681 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG96.ZIP (1598 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAS9.PDF (1194 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAS6.PDF (390 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2897A — P 채널 클램프 FET 및 라인 OV 보호를 지원하는 110V 능동 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA2170 — 듀얼, 36V, 1.2MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A16 — 100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27519 — 4A/4A single-channel gate driver with 5V UVLO, enable and CMOS input

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.9mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040 — 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Isolated Active Clamp Forward Converter (19-V, 4-A to 40-V, 2.5-A ) Ref. Des. PDF | HTML 2022. 8. 18