PMP23124

PMP23124

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 단일 UCC25800-Q1을 사용하여 두 LLC 변압기를 구동합니다. 각 절연 출력은 TPS7A39 듀얼 채널 양극 및 음극 출력 LDO로 공급됩니다. PMP23124는 드라이브에 양극 및 음극 전압을 필요로 하는 두 개의 광대역 갭 FET를 바이어싱하는 데 사용할 수 있습니다. 각 출력은 2.8W로 로드할 수 있습니다

특징
  • LLC 변압기는 두 개의 3kV 절연 출력을 생성
  • 저잡음 출력을 통해 드라이버에 깨끗한 바이어스 전압을 제공
  • 한 계층에 모든 라우팅을 사용하고 다른 시스템에 확장 가능한 단면 어셈블리
출력 전압 옵션 PMP23124.1 PMP23124.2 PMP23124.3
입력 전압(최소)(V) 15 20 20
입력 전압(최대)(V) 15 30 30
Vout(공칭값) (V) 20 15 -5
Iout(최대)(A) .15 .15 .15
출력 전력(W) 3 2.25 .75
절연/비절연 Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Half Bridge- LLC Linear Regulator Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT250A.PDF (1105 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMA35.PDF (193 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMA34.PDF (385 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMA37.ZIP (2112 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG45.ZIP (458 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMA36.PDF (545 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMA33.PDF (221 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC25800-Q1절연 바이어스 전원 공급용 초저 EMI 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A39150mA, 33V, 저잡음, 높은 PSRR, 듀얼 채널 양극 및 음극 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Half-Bridge LLC Dual-Output Bias-Supply Pair Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2022. 5. 10