PMP23193
100kRad 우주 애플리케이션을 위한 50~150VIN, 28V, 5A 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계
PMP23193
개요
이 레퍼런스 설계는 50V~150V의 입력 범위에서 작동하는 우주 애플리케이션을 위한 28V 출력, 5A 동기 벅 컨버터입니다. TPS7H5001-SP PWM 컨트롤러는 전원 단계를 제어합니다. INA901-SP는 인덕터 전류를 감지하고 컨트롤러에 전류 피드백을 제공하여 평균 전류 모드 제어 및 출력 단락 보호를 모두 지원합니다. 이러한 기능이 필요하지 않은 경우 INA901-SP를 제거하고 TPS7H5001-SP를 전압 모드 제어로 작동할 수 있습니다. TPS7H5001-SP의 조정 가능한 데드 타임을 통해 스위칭 MOSFET의 타이밍을 최적화할 수 있으며 100V 입력에서 94% 이상의 효율, 50V 입력에서 96% 이상의 효율을 얻을 수 있습니다. 자체 바이어싱 회로가 포함되어 출력에서 직접 제어 회로에 전원을 공급합니다. 외부 12V 바이어스가 제공되는 경우 자체 바이어싱 회로를 제거하여 효율을 높일 수 있습니다.
특징
- TID 100-krad(Si), SEL/SEB/SEGR 내성 최대 75MeV.cm2/mg의 방사선
- 우주 등급 MOSFET 기반
- 100VIN에서 효율 >94%
- 과전류 보호
- 동기화 가능
| 출력 전압 옵션 | PMP23193.1 |
|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 50 |
| 입력 전압(최대)(V) | 150 |
| Vout(공칭값) (V) | 28 |
| Iout(최대)(A) | 5 |
| 출력 전력(W) | 140 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC |
| 토폴로지 | Buck- Synchronous |
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDT333.PDF (1015 KB)
효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과
TIDMBI1.PDF (160 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | 50- to 150-VIN, 28-V 5-A Sync. Buck Converter RefDes for 100-kRad Space Apps | PDF | HTML | 2023. 5. 2 |