PMP23194

PMP23194

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 카메라(8V), CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 통신(5V) 및 메인 프로세서(3.3V)에 전원을 공급하는 차량용 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)를 위한 전력을 제공합니다. 배터리 전압이 34V까지 서지하고 콜드 크랭킹으로 인해 6V로 강하되는 등 작동이 차량 전체 작동 범위를 벗어납니다. 이 설계는 엄격한 CISPR 25 클래스 5 방출 요구 사항을 만족하기 위해 저잡음이며 입력 필터가 포함되어 있습니다. 이 보드는 각 출력을 비활성화하는 점퍼와 3.3V 출력의 고전류를 위한 온보드 동적 부하를 제공하는 테스트가 용이하도록 설계되었습니다. 테스트 보고서에는 각 출력에 대한 작동 데이터와 CISPR 25 클래스 5에 대한 전체 설계에 대해 수행된 배출 스캔이 포함됩니다.

특징
  • 하나의 컨트롤러를 사용하는 3출력 오토모티브 ADAS 전원 공급 장치
  • 콜드 크랭킹 및 서지를 포함하여 전체 차량용 배터리 범위에서 작동
  • 메인 프로세서, CAN 통신 및 카메라에 전원 공급
  • 낮은 방출을 위해 설계되었으며 엄격한 CISPR 25 클래스 5 요구 사항을 충족하는 입력 필터 포함
  • CISPR 25에 대한 성능 및 방출 테스트 완료
출력 전압 옵션 PMP23194.1 PMP23194.2 PMP23194.3
입력 전압(최소)(V) 6 6 6
입력 전압(최대)(V) 34 34 34
Vout(공칭값) (V) 8 5 3.3
Iout(최대)(A) .6 .12 6.7
출력 전력(W) 4.8 .6 22.11
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Sepic- CCM Buck- Synchronous Buck- Synchronous
차량용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT279.PDF (2585 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMB25.PDF (635 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMB24.PDF (386 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMB27.ZIP (1857 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGB5.ZIP (4332 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMB26.PDF (2606 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMB23.PDF (494 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

LM5127-Q1차량용 애플리케이션을 위한 42V 와이드 VIN 삼중 벅 및 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 3-Output Ref.Des. f/ Automotive ADAS Including Power f/ Main Processor & Cameras PDF | HTML 2022. 10. 31