PMP23199

PMP23199

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 120VAC의 AC 라인에서 절연 2W 출력(3.3V)을 생성합니다. UCC28911은 700V 전원 MOSFET 및 PSR 컨트롤러를 통합합니다. 이 설계는 0.25인치의 낮은 높이를 구현합니다.

특징
  • 1.4인치 x 1.9인치, 높이가 0.25인치인 소형 디자인
  • 단면 어셈블리
  • 50mV의 소형 출력 리플
출력 전압 옵션 PMP23199.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 160
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) .35
출력 전력(W) 1.155
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM^Flyback- Integrated Switch^Flyback- Transition Mode
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT264.PDF (1003 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMA70.PDF (162 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMA69.PDF (122 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMA72.ZIP (1949 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG52.ZIP (324 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMA71.PDF (422 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMA68.PDF (195 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28911 — 정전압, 정전류 및 1차측 조절을 사용하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 2-W, 120-VAC to 3.3-VDC High-Voltage Flyback Reference Design PDF | HTML 2022. 3. 18