PMP23216

PMP23216

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 12VDC 입력 전압으로부터 각각 100mA에서 절연 +12V 레일 2개를 생성합니다. 이 설계는 강화 절연체가 있는 단일 드라이버 및 변압기와 1차 공진 LLC 토폴로지를 사용하여 작은 풋프린트용입니다. 이 설계는 고전압 절연 장벽에 걸쳐 바이어스 전력이 필요한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

특징
  • LLC 설계를 간소화한 소형 제품
  • 전부하에서 85%의 높은 효율
  • 고압측 및 저압측 드라이버를 위한 듀얼 출력
  • 작고 저렴한 변압기를 사용합니다
  • 고전압 절연 장벽을 통과하는 바이어스 전원을 위한 강화 절연
출력 전압 옵션 PMP23216.1 PMP23216.2
입력 전압(최소)(V) 11 11
입력 전압(최대)(V) 12 12
Vout(공칭값) (V) 12 12
Iout(최대)(A) .1 .1
출력 전력(W) 1.2 1.2
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT297.PDF (834 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAN3.PDF (156 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAN2A.PDF (169 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAN5.ZIP (2023 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG85.ZIP (350 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAN4.PDF (346 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAN1A.PDF (191 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC25800-Q1 — 절연 바이어스 전원 공급용 초저 EMI 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Highly-Int., Dual-Output Iso. Bias Supply Ref. Des W/ Reinforced Insulation PDF | HTML 2022. 7. 15
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024. 8. 20