PMP23224

220W 액티브 클램프 플라이백 배터리 충전기 레퍼런스 설계

PMP23224

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 PFC(역률 보정) 프론트 엔드를 지원하는 220W, 능동 클램프 플라이백 배터리 충전기 설계입니다 이 설계는 90V~264V의 범용 AC 입력을 사용하여 6V~22V의 출력 전압 범위로 배터리를 충전합니다.

특징
  • 범용 입력
  • PFC(역률 보정) 프론트 엔드
  • 고효율 및 낮은 전력 손실
  • 클래스 B 전도 EMI 통과
  • CC 및 CV 루프를 분리하여 충전 전류와 배터리 전압 설정
  • 팬이 필요 없는 수동 냉각
출력 전압 옵션 PMP23224.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 22
Iout(최대)(A) 10
출력 전력(W) 220
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT327.PDF (1895 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBK7.PDF (358 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBK6.PDF (169 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBK9.ZIP (1891 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGF0.ZIP (2042 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBK8.PDF (1365 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBK5.PDF (501 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24612고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC280566핀 고성능 CRM/DCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28782능동 클램프(ACF) 및 제로 전압 스위칭(ZVS) 토폴로지를 위한 고밀도 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV7011푸시-풀 출력을 지원하는 저전력, 소형 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TL103WA셧다운 기능을 지원하는 듀얼, 32V, 900MHz, 3mV 오프셋 전압 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC5350밀러 클램프 및 분할 출력을 지원하는 10A/10A 단일 채널 절연 게이트 드라이버, 8V/12V UVLO

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Universal Input, 220-W PFC, Active-Clamp, Flyback Battery Charger Ref. Design PDF | HTML 2023. 5. 31