PMP23227

PMP23227

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 TI의 레귤레이터 IC로 VE2302 디바이스에 필요한 전원 레일을 공급하는 방법을 보여줍니다. AMD의 최소 레일 전원 공급 장치 통합. 사용 가능한 모든 전원 통합 옵션은 AMD의 Power Design Manager(PDM) 툴을 참조하십시오. 모든 애플리케이션에서 전력을 추정할 때 PDM을 사용합니다. 이 레퍼런스 설계는 전력 예측의 예를 사용합니다. 이 설계는 AI 에지 시리즈의 다른 장치용 파워 트리를 설계하기 위한 기초로 사용할 수도 있습니다. 이 시스템의 원래 전원은 일반적으로 8Vin~18VIN이며 약 50W의 전력을 공급할 수 있습니다.

특징
  •  기본 전체 시스템 기능을 지원하는 데 필요한 모든 공급 레일.         
  •  프론트 엔드 보호는 UVLO/OVLO, 과전류, 역방향 극성 보호 기능을 제공합니다.         
  •  낮은 전류 및 균형 잡힌 시스템 효율을 위한 5V 벅 사전 레귤레이터         
  •  통합 프로그래머블 PMIC 또는 개별 전용 전압 통제기 IC를 사용하는 전압 감시 옵션 
출력 전압 옵션 PMP23227.1 PMP23227.2 PMP23227.3 PMP23227.4 PMP23227.5 PMP23227.6 PMP23227.7 PMP23227.8 PMP23227.9
입력 전압(최소)(V) 6 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 6 6
입력 전압(최대)(V) 20 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 42 42
Vout(공칭값) (V) 5 .8 1 1.5 .88 1.2 1.5 12 3.3
Iout(최대)(A) 12 39 3 1.1 .7 1.3 .05 12.5 .012
출력 전력(W) 60 31.2 3 1.65 .616 1.56 .075 150 .0396
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Linear Regulator OR'ing^Other Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT387.PDF (2786 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMCS0.PDF (740 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCS1.PDF (172 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCS3.ZIP (4792 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGO0.ZIP (1675 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCS2.PDF (6630 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCR9.PDF (934 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM25148-Q1 — 초저 IQ를 지원하는 오토모티브 42V 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62876-Q1 — 오토모티브, 2.7V~6V 입력, 25A 적층형 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74910-Q1 — 회로 차단기, 200kHz ACS 및 저전압 및 과전압 보호 기능이 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS746-Q1 — 오토모티브 1A, 저 IQ, 높은 PSRR, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(전원 양호 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B69-Q1 — 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP8769-Q1 — 최대 ASIL-D를 지원하며 5A/20A 다중 위상 벅 컨버터 4개를 통합한 차량용 SoC PMIC

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS389006-Q1 — 오토모티브 멀티 채널 과전압 및 부족 전압 I²C 프로그래머블 전압 통제기 및 모니터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Power Delivery Reference Design for AMD Versal™ AI Edge Series PDF | HTML 2024. 3. 25