PMP23240

PMP23240

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 단일 UCC25800-Q1을 사용하여 600kHz 스위칭 주파수로 두 LLC 변압기를 구동합니다. 이 설계에 사용되는 변압기는 750319177로, 일반적인 0.68-pF의 낮은 상호 권선 커패시턴스를 갖추고 있으며, 이는 높은 회전율의 게이트 드라이버 바이어스 애플리케이션에서 공통 모드 전류를 최소화하는 데 유용합니다. 이 설계는 두 개의 절연 18V 레일을 생성합니다. 각 출력은 1.5W로 로드할 수 있습니다

특징
  • 피크 효율 78.8%
  • 0.68pF 상호 권선 커패시턴스를 갖춘 카탈로그, 기성품 변압기
  • 단면 어셈블리
출력 전압 옵션 PMP23240.1 PMP23240.2
입력 전압(최소)(V) 11.4 11.4
입력 전압(최대)(V) 12.6 12.6
Vout(공칭값) (V) 18 18
Iout(최대)(A) .085 .085
출력 전력(W) 1.53 1.53
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT302.PDF (956 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAS3.PDF (170 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAS2.PDF (153 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAS5.ZIP (688 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG95.ZIP (375 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAS4.PDF (411 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAS1.PDF (204 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC25800-Q1 — 절연 바이어스 전원 공급용 초저 EMI 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 3-W, Dual 18-V Output Bias Supply Reference Design PDF | HTML 2022. 8. 24