PMP23242

PMP23242

설계 파일

개요

이 설계는 저비용 개별 전압 레귤레이터를 사용하는 전력 트리를 보여주며 AM62x-Q1 프로세서 제품군의 여러 전압 레일의 구체적인 전력 업/다운 시퀀싱 요구 사항을 자세히 설명합니다.

특징
  •  저비용 개별 차량용 솔루션         
  •  AM62x Sitara 마이크로프로세서 제품 간에 손쉽게 확장 가능       
출력 전압 옵션 PMP23242.1 PMP23242.2 PMP23242.3 PMP23242.4 PMP23242.5 PMP23242.6 PMP23242.7
입력 전압(최소)(V) 3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
입력 전압(최대)(V) 36 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Vout(공칭값) (V) 3.3 1.8 1.8 1.8 1.1 .85 .75
Iout(최대)(A)
출력 전력(W)
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck Boost- Integrated Switch Linear Regulator Linear Regulator Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT357.PDF (2468 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBX5.PDF (750 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBX4.PDF (167 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBX7.ZIP (4206 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGH7.ZIP (4296 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBX6.PDF (2344 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBX3.PDF (640 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC2G08-Q1 — 오토모티브, 2채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM61480-Q1 — 전력 밀도와 저 EMI에 최적화된 차량용 8A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628501-Q1 — SOT-583 패키지의 차량용 2.7V~6V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628502-Q1 — SOT583 패키지의 2.7V~6V, 2A 오토모티브 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62871-Q1 — 오토모티브, 2.7V~6V 입력, 9A 적층형 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q1 — 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5912-Q1 — 역전류 방지를 갖춘 차량용 500mA, 저잡음 저 IQ 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS745-Q1 — 차량용 500mA, 낮은 IQ, 높은 PSRR, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(전원 양호 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
OR 게이트

SN74LVC1G32-Q1 — 오토모티브, 1채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 OR 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3808-Q1 — 차량용 낮은 정동작 전류 프로그래머블 지연 통제기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Sitara™ MPU Discrete Automotive Power Reference Design PDF | HTML 2023. 11. 15