PMP23253

PMP23253

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 15V 및 3.3A 출력을 지원하는 PoE(Power over Ethernet) PD(Power Device) 플라이백 컨버터를 구현합니다. PWM(펄스 폭 모듈레이터) 컨트롤러가 통합된 TPS23730 PD는 능동 클램프 순방향 컨버터를 위한 PoE PD 제어 및 PWM 제어를 구현하는 데 필요한 모든 기능을 제공합니다. 이 설계는 옵토커플러 피드백과 함께 2차측 조정(SSR)을 사용합니다.

특징
  • IEEE802.3bt 타입 3 적합 PoE PD
  • 플라이백 또는 능동 클램프 순방향 구성을 위한 일체형 PWM 컨트롤러
  • EMI 감소를 위한 주파수 디더링
  • 고급 시작 및 히컵 모드 과부하 보호를 지원하는 소프트 시작 제어
  • 소프트 스탑 셧다운
  • 어댑터 입력 옵션
출력 전압 옵션 PMP23253.1
입력 전압(최소)(V) 37
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 15
Iout(최대)(A) 3.3
출력 전력(W) 49.5
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT313.PDF (1670 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMB35.PDF (445 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMB34A.PDF (136 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMB37.ZIP (2526 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGB7.ZIP (749 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMB36.PDF (2039 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMB33.PDF (486 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

MOSFET

CSD19538Q2100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 59mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS23730고효율 DC-DC 컨트롤러를 지원하는 IEEE 802.3bt 유형 3 클래스 1-6 PoE 2 PD

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Class 6, PoE PD Active Clamp Forward Converter (15 V, 3.3 A) Reference Design PDF | HTML 2022. 11. 7