PMP23262

PMP23262

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 자동차 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 설계와 인포테인먼트 및 클러스터 애플리케이션을 위한 전력을 제공합니다. 차량용 애플리케이션의 작동에는 32V까지의 배터리 전압 서지와 콜드 크랭킹으로 인한 6V로의 강하가 포함됩니다. 10Vin~18Vin 범위에서 94%~96%의 피크 변환 효율이 표시됩니다. 출력 전압 언더슈트 및 오버슈트는 30A 스텝 및 덤프에 대해 2%입니다. 테스트 보고서에는 전체 입력 범위에 걸친 작동 데이터가 포함되어 있으며, 양호한 마진, 내부 파형 및 열 이미지로 안정성을 검증하기 위한 보드 플롯이 포함되어 있습니다.

특징
  • ADAS, 인포테인먼트 및 클러스터 애플리케이션을 위한 높은 전류
  • 콜드 크랭킹 및 서지를 포함한 차량용 배터리 범위에서 작동
  • 10Vin~18Vin 범위에서 94%~96%의 피크 변환 효율
  • LM25143-Q1은 단일 집적 회로에서 2상 제어 및 게이트 드라이브를 제공합니다
  • 30A 스텝 및 덤프에 대한 출력 전압 언더슈트 및 오버슈트 2%
출력 전압 옵션 PMP23262.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 34
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) 60
출력 전력(W) 198
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT318.PDF (1784 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBA9.PDF (271 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBA8.PDF (392 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBB1.ZIP (1432 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGD1.ZIP (821 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBB0.PDF (1545 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBA7.PDF (321 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM25143-Q1오토모티브 3.5V~42V 저 IQ, 듀얼 출력, 적층형 동기 벅 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5143초저 IQ를 지원하는 3.5V~65V, 듀얼 출력, 적층형, 동기식 벅 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5143-Q13.5V~65V 저 IQ, 듀얼, 2상 동기 벅 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5143A-Q1오토모티브 3.5V~65V 저 IQ, 듀얼 출력, 적층형 동기 벅 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 200-W Automotive 2-Phase Synchronous Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2023. 1. 6